Konfekcjonowane przewody Profibus, TPE, proste, złącze A: Phoenix Contact M12, wtyk 5-pinowy, prosty, złącze B: Phoenix SUB-D, 9-pinowy wtyk, prosty

BUS9041254 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Współczynnik gięcia 10xd
• Ekran ogólny
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041254
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa