Model wycofywany z produkcji
igus-icon-lupe
- Do zastosowań skrętnych
- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Ekranowane
- Odporny na działanie oleju i chłodziwa
- Nie podtrzymujące palenia
- Odporne na nacięcia
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Proste po obu stronach
igus-icon-info
Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)