igus-icon-lupe
• DVI
• Bez płaszcza wewnętrznego
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Ekran ogólny
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
igus-icon-lieferzeitMAT90478691
(4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
DVI
Proste po obu stronach
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 7,5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)