igus-icon-lupe
- Gradientowy światłowód dla najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny z TPE
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
- Odporność na UV
- Nie zawierają PVC
- Do 4 lat gwarancji
igus-icon-lieferzeitLWL90412394
50/125
Złącze ST/złącze ST
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)