Przewód światłowodowy TPE | włókno szklane. Złącze A: ST, złącze B: LC

LWL90412393 product image
igus-icon-lupe
  • Gradientowy światłowód dla najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Odporne na oleje (zgodnie z DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB, przetestowane przez DEA)
  • Odporność na UV
  • Nie zawierają PVC
  • Do 4 lat gwarancji
igus-icon-lieferzeitLWL90412393
50/125
Złącze ST/złącze LC
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa