Konfekcjonowane przewody Profibus, PVC, złącze A: Phoenix Contact M12, gniazdo 5-pinowe, proste, złącze B: koniec przewodu obcięty

BUS9041005 product image
igus-icon-lupe

• PROFIBUS

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny z PVC

• Współczynnik gięcia 12,5xd

• Ekran ogólny

• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeit-dotBUS9041005
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa