Konfekcjonowane przewody Profibus, PVC, złącze A: Phoenix Contact SUB-D, gniazdo/wtyk 9-pinowe, przelotowe, pod kątem 45°, złącze B: koniec przewodu obcięty

BUS9041058 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny z PVC

• Współczynnik gięcia 12,5xd

• Ekran ogólny

• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041058
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa