Przewody Profinet konfekcjonowane, PVC, złącze A: M12 proste, 4-pinowe, kodowanie typu D, złącze B: koniec otwarty, 3 m

BUS9041072 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • • Struktura czwórki gwiazdowej
  • Do zastosowań w prowadniku kablowym
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Kolor płaszcza zewnętrznego: żółto-zielony
  • Współczynnik gięcia 12,5xd
  • Ekran ogólny
  • Odporne na olej i trudnopalne
  • Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa