Konfekcjonowane przewody Profibus, PUR, złącze A: Phoenix Contact SUB-D, wtyk 9-pinowy, 45°, IP67, złącze B: Phoenix Contact IN: M12 wtyk 5-pinowy, prosty, OUT: M12 gniazdo 5-pinowe, proste

BUS9041160 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Do zastosowań w prowadniku kablowym
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Współczynnik gięcia 12,5xd
  • Ekran ogólny
  • Odporne na nacięcia
  • Odporny na olej i trudnopalny
  • Odporne na chłodziwo
  • Nie zawiera PVC i halogenów
  • Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitBUS9041160
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa