Konfekcjonowane przewody Profinet, TPE, złącze A: M12, proste, 4-pinowe, d-kodowane, złącze B: M12, proste, 4-pinowe, d-kodowane, długość 3 m

BUS9041270 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Struktura czwórki gwiazdowej
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Płaszcz zewnętrzny w kolorze żółto-zielonym
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Ekran ogólny
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041270
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa