Konfekcjonowane przewody CAT6, TPE, złącze A: Hirose RJ45, złącze B: Hirose RJ45

CAT9040620 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Bez płaszcza wewnętrznego
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Para i ekranowanie ogólne
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeit-dotCAT9040620
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa