Konfekcjonowane przewody Profinet, PVC, złącze A: Telegärtner RJ45, metalowe, złącze B: Telegärtner RJ45, metalowe

CAT9161005 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Struktura czwórki gwiazdowej

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny z PVC

• Płaszcz zewnętrzny w kolorze żółto-zielonym

• Współczynnik gięcia 15xd

• Ekran ogólny

• Niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 5 milionów podwójnych cykli

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161005
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa