Konfekcjonowane przewody Profinet, iguPUR, złącze A: Siemens RJ45, metalowe, złącze B: Siemens RJ45, metalowe

CAT9261015 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Struktura czwórki gwiazdowej

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny iguPUR

• Płaszcz zewnętrzny w kolorze żółto-zielonym

• Współczynnik gięcia 15xd

• Ekran ogólny

• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 5 milionów podwójnych skoków

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261015
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa