Konfekcjonowane przewody Profinet Cables, iguPUR, złącze A: Siemens RJ45, metalowe, złącze B: Siemens RJ45, metalowe, kątowe

CAT9261016 product image
igus-icon-lupe
  • Wymagania: Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
  • Płaszcz zewnętrzny: iguPUR
  • Ekran ogólny
  • Olejoodporność: Olejoodporność zgodnie z DIN EN 50363-10-2
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na UV
  • Klasa chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261016
(4x0,34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Karol Lenkiewicz
Karol Lenkiewicz

igus-icon-phone+48 728 350 275

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00