Konfekcjonowane przewody CAT5e, PVC, odporne na olej, Złącze A: Harting M12 kodowanie X, Złącze B: Harting M12 kodowanie X, 12,5 x d

CAT9321014 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny z PVC

• Współczynnik gięcia 12,5xd

• Ekran ogólny

• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitCAT9321014
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa