Konfekcjonowane przewody CAT5e, PVC, złącze A: Hirose RJ45 zewnętrzne, pod kątem T, złącze B: Hirose RJ45, proste

CAT9340400 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Do zastosowań w prowadnikach kablowych

• Płaszcz zewnętrzny z PVC

• Współczynnik gięcia 12,5xd

• Ekran ogólny

• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia

• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli

  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeit-dotCAT9340400
    (4x(2x0,15))C
    Prosty
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa