Konfekcjonowane przewody CAT6A, PVC, Złącze A: RJ45, Złącze B: RJ45 kątowe, Telegärtner

CAT9341018 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Do zastosowań w prowadniku kablowym
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Współczynnik gięcia 12,5xd
  • Ekran parowy
  • Odporne na olej i trudnopalne
  • Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCAT9341018
4x(2x0,20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa