Konfekcjonowane przewody Profinet, PVC, odporne na oleje, złącze A: Telegärtner M12, kodowanie x, złącze B: Telegärtner M12, kodowanie x

CAT9361007 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • • Struktura czwórki gwiazdowej
  • Do zastosowań w prowadniku kablowym
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Kolor płaszcza zewnętrznego: żółto-zielony
  • Współczynnik gięcia 12,5xd
  • Ekran ogólny
  • Odporne na olej i trudnopalne
  • Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCAT9361007
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa