Konfekcjonowane przewody CAT5e, przewody skrętne PUR, złącze A: Yamaichi RJ45 w oprawie Hummel M23, nakrętka nasadowa oprawy, złącze B: Yamaichi RJ45 w oprawie Hummel M23, nakrętka nasadowa oprawy, konfiguracja wtyku poprzeczna

Model wycofywany z produkcji
CAT9440200 product image
igus-icon-lupe
  • Do zastosowań skrętnych
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekranowane
  • Odporny na działanie oleju i chłodziwa
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporne na nacięcia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCAT9440200
4x(2x0,15)C
igus-icon-info

Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa