igus-icon-lupe
- Do zastosowań wiążących się ze średnimi obciążeniami
- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Ekran ogólny
- Odporne na chłodziwo
- Odporne na nacięcia
- Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
- Do 4 lat gwarancji
igus-icon-lieferzeitCAT9461008
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)