Konfekcjonowane przewody CAT5e, TPE, złącze A: Telegärtner RJ45, złącze B: Telegärtner RJ45

CAT9521002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Współczynnik gięcia 10xd
• Ekran ogólny
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeit-dotCAT9521002
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa