Konfekcjonowane przewody CAT7, TPE, złącze A: Harting RJ45, złącze B: Harting RJ45

CAT9551003 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • bez płaszcza wewnętrznego
  • Do zastosowań w prowadniku kablowym
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Współczynnik gięcia 12,5xd
  • Para i ekranowanie ogólne
  • Odporne na olej i trudnopalne
  • Gwarantowane 10 milionów podwójnych cykli

Gwarancja do 4 lat

igus-icon-lieferzeitCAT9551003
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa