Konfekcjonowane przewody Profinet, przewody skrętne PUR, złącze A: Siemens RJ45, metalowe, złącze B: Siemens RJ45, metalowe

CAT9661015 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Struktura czwórki gwiazdowej
• Do zastosowań związanych z robotami i skręcaniem
• Płaszcz zewnętrzny z PUR
• Skręt ±360°
• Ekran ogólny
• Odporne na nacięcia
• Nie zawiera PVC ani halogenów
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661015
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa