igus-icon-lupe
- Dla zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie
- Płaszcz zewnętrzny z PUR
- Ekran ogólny
- Odporne na olej biologiczny
- Odporne na chłodziwo
- Odporne na nacięcia
- Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
- Nie podtrzymujące palenia
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie zawierają PVC
igus-icon-lieferzeit-dotCAT9721004
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)