Konfekcjonowane przewody CAT5e, przewody skrętne PUR do zwiększonych obciążeń rozciągających, złącze A: Telegärtner RJ45, metalowe, złącze B: Telegärtner M12 kodowanie x

CAT9721005 product image
igus-icon-lupe
  • Dla zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na olej biologiczny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
igus-icon-lieferzeit-dotCAT9721005
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa