Konfekcjonowane przewody CAT5e, przewody skrętne PUR, złącze A: Telegärtner M12-kodowane, złącze B: Telegärtner M12-kodowane

CAT9721006 product image
igus-icon-lupe
  • Dla zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie
  • Płaszcz zewnętrzny z PUR
  • Ekran ogólny
  • Odporne na olej biologiczny
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na nacięcia
  • Olejoodporne (zgodnie z DIN EN 50363-10-2)
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Nie zawierają PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721006
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa