Przewód BUS'owy TPE | Przewód FireWire, Złącze A: Molex Wtyk A z blokadą, Złącze B: Molex Gniazdo B bez blokady

Model wycofywany z produkcji
MAT9048622 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Ekran parowy
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
  • Gwarancja do 4 lat
  • igus-icon-lieferzeit-dotMAT9048622
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Proste po obu stronach
    igus-icon-info

    Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Konsultacje

    Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

    Konsultacje i dostawa