Model wycofywany z produkcji
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Do zastosowań w prowadnikach kablowych
• Płaszcz zewnętrzny z TPE
• Współczynnik gięcia 12,5xd
• Ekran parowy
• Odporne na oleje i niepodtrzymujące palenia
• Gwarancja 10 milionów podwójnych cykli
igus-icon-lieferzeit-dotMAT9048623
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Proste po obu stronach
igus-icon-info
Ta część jest modelem wycofanym z produkcji.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!

 (1).jpg)