Przewód światłowodowy PVC | Włókno szklane, obustronne złącze ST

LWL99230003 product image
igus-icon-lupe
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka PVC 2. Wiązanie: włóknina syntetyczna 3. Wypełniacz: aramidowy element tłumiący o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 4. Powłoka z włókna: LSZH (materiał o niskiej palności, nie zawierający halogenu) 5. Wzmocnienie: bardzo elastyczny stop aramidowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Włókno: Szklany przewód światłowodowy
igus-icon-lupe
1 od 2
LWL99230003 product image
1. Płaszcz zewnętrzny: wytłaczana pod ciśnieniem mieszanka PVC 2. Wiązanie: włóknina syntetyczna 3. Wypełniacz: aramidowy element tłumiący o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 4. Powłoka z włókna: LSZH (materiał o niskiej palności, nie zawierający halogenu) 5. Wzmocnienie: bardzo elastyczny stop aramidowy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Włókno: Szklany przewód światłowodowy
  • Gradientowy przewód z włókna szklanego do zastosowań wymagających zginania
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Brak olejoodporności
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitLWL99230003
50/125
Złącze SC/złącze SC
InfoInfoigus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa