ReBeL EduMove to mobilna platforma robotyczna wyposażona w ramię robotyczne ReBeL do szerokiego zakresu zastosowań w edukacji i badaniach naukowych.
EduMove można zaprogramować za pomocą sprawdzonego
oprogramowania igus Robot Control, co umożliwia szybkie wprowadzenie do robotyki mobilnej. Ponadto interfejs sieciowy CRI z biblioteką Python i interfejs ROS2 o otwartym kodzie źródłowym umożliwiają nawet najbardziej wymagające aplikacje badawcze.
W celu opracowania własnych aplikacji opartych na czujnikach, platforma jest również przygotowana do instalacji różnych czujników, takich jak LIDAR na górze lub kamery realsense zarówno z przodu, jak i z tyłu, a także w bocznych pudełkach do druku 3D (modele 3D są dostępne bezpłatnie). Obudowa oferuje również wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić dodatkowy Jetson Nano, na przykład do zastosowań związanych z wizją komputerową i sztuczną inteligencją.
Jako wariant wyposażenia, EduMove może być również dostarczany bezpośrednio z chwytakiem ReBeL, aby jeszcze szybciej rozpocząć pierwsze zadania typu pick&place.
EduMove wymaga akumulatora 24 V z wtyczką XT60, który nie jest dostarczany. Polecamy akumulator ENERPOWER 15Ah 12249, który można również zamówić z ładowarką.
Wymiary: W=435 mm / L=445 mm / H bez ReBeL= 170 mm/ H z ReBeL=980 mm