igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Wysokość wewnętrzna [Hi]
28 mm
Maks. średnica przewodu
25 mm

Zasada otwarcia
Możliwość otwarcia wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia
Szerokość wewnętrzna [Bi]
90 mm
Promień gięcia [R]
55 mm
Struktura artykułu „ & ” – obliczanie ceny
Przesunięty posuwinfo
info
Cena całkowita
plus VAT i koszty wysyłkiCena na życzenie
Dostawa 3-5 dni roboczych
Lista części
(1)e-prowadnik
Nr art. : R6.29.090.055.0Cena na życzenie
e-tuba R6 serii 6.29, pokrywę można zdjąć z obu stron, niski poziom hałasu, niski poziom wibracji, odpowiedni do pomieszczeń czystychAplikacja
igus-icon-checkSamonośne
Ślizgowa
Pionowo wiszące
Prowadnik kablowy
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055