drylin® NT telescopic guides | Preloaded

NT-35-P product image
igus-icon-lupe
NT-35-P product image
igus-icon-lupe
NT-35-P technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
NT-35-P product image
NT-35-P product image
NT-35-P technical drawing
  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
igus-icon-lieferzeitNT-35-P
silver

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00