Uchwyty do cobotów z klipsem PMA

TR.COB.01.PMA.17.0 product image
igus-icon-lupe
  • 1x polimerowy uchwyt
  • Pasek z rzepem o długości 1 m
  • Zacisk PMA
  • Dostępne w 5 rozmiarach dla peszli o średnicach:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm i Ø48 mm.
  • Bez silikonu
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm