3-osiowy robot delta | średnica robocza 1000 mm | rozmiar: XXL i z dodatkową osią obrotową

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 od 5
3-osiowy robot delta | średnica robocza 1000 mm | rozmiar: XXL i z dodatkową osią obrotową
3-osiowy robot delta | średnica robocza 1000 mm | rozmiar: XXL i z dodatkową osią obrotową
3-osiowy robot delta | średnica robocza 1000 mm | rozmiar: XXL i z dodatkową osią obrotową
3-osiowy robot delta | średnica robocza 1000 mm | rozmiar: XXL i z dodatkową osią obrotową
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacje o produkcie

  • Do do 111 pobrań / min
  • Dla obciążeń do 2,5 kg
  • Kiedy wymagana precyzja wynosi do do ok. 0,3 mm
  • Dla prędkości do maks. 2,0 m/s
  • Maks. Przyspieszenie: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
without additional rotary axis
No controller