igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J
- Typ mocowania: Piasty gwintowe
- Rozmiar montażowy: 27-P
- Nośność statyczna: 500 N
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P38
60
38
drylin N prism slide carriage. This robust carriage features a size 27 iglidur J sliding element, ensuring smooth operation. With a load capacity of 112 lbs, it is perfect for various applications. The threaded bosses allow easy mounting.