Asortyment aluminiowo-polimerowych łożysk wieńcowych igus® PRT obejmuje szerokie spektrum zastosowań. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań tocznych, w ich konstrukcji stosowane są bezmarowne wkładki ślizgowe z odpornego na wycieranie tworzywa sztucznego. Dostępnych jest osiem rozmiarów standardowych o średnicach wewnętrznych między 20 mm i 300 mm. Ponadto, asortyment obejmuje także wersje o obniżonej masie (seria 02 z pierścieniem wewnętrznym w całości z trybopolimeru lub seria 04 o odchudzonej konstrukcji), wersje z uzębionym pierścieniem zewnętrznym do napędzania paskami zębatymi, łożyska dzielne oraz wersje przystosowane do pracy w temperaturach sięgających 180 °C i kontakcie z agresywnymi chemicznie mediami. Polimerowe łożyska talerzowe są odpowiednie do zastosowań wiążących się z wysokimi obciążeniami.
Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.