Asortyment aluminiowo-polimerowych łożysk wieńcowych igus® PRT obejmuje szerokie spektrum zastosowań. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań tocznych, w ich konstrukcji stosowane są bezmarowne wkładki ślizgowe z odpornego na wycieranie tworzywa sztucznego. Dostępnych jest osiem rozmiarów standardowych o średnicach wewnętrznych między 20 mm i 300 mm. Ponadto, asortyment obejmuje także wersje o obniżonej masie (seria 02 z pierścieniem wewnętrznym w całości z trybopolimeru lub seria 04 o odchudzonej konstrukcji), wersje z uzębionym pierścieniem zewnętrznym do napędzania paskami zębatymi, łożyska dzielne oraz wersje przystosowane do pracy w temperaturach sięgających 180 °C i kontakcie z agresywnymi chemicznie mediami. Polimerowe łożyska talerzowe są odpowiednie do zastosowań wiążących się z wysokimi obciążeniami.
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!