Odporne na zużycie części mechanizmu zegarowego z drukarki 3D

  • Co było potrzebne: Komponenty do mechanicznego mechanizmu zegarowego
  • Proces produkcji: Wytłaczanie filamentu (FDM)
  • Wymagania: Wysoka odporność na ścieranie, dobre właściwości mechaniczne, dokładność detali
  • Materiał: iglidur® i150
  • Przemysł: Produkcja modeli
  • Sukces dzięki współpracy: zwiększona odporność na zużycie, znacznie dłuższa żywotność komponentów, bardziej regularna praca mechanizmu wychwytowego, a tym samym całego mechanizmu.
Mechanizm zegarowy z przodu: energia jest magazynowana w napędzie sprężynowym

Problem

Rozwiązanie

Precyzyjny mechanizm zegarowy z komponentami w całości z drukarki 3D

Tył mechanizmu zegarowego: po lewej stronie znajduje się koło profilowe, którego krzywizna profilu musi być precyzyjnie określona

Bardziej precyzyjny bieg dzięki iglidur® i150

Grzechotka wykonana z igliduru i150 składa się z koła zapadkowego i obręczy zapadkowej

Trybofilamenty igus dla dłuższej żywotności aplikacji

Współczynnik zużycia filamentu iglidur i150 liniowy v = 0,1 m/s; p = 1 MPa oś y = współczynnik zużycia (niższy oznacza lepszy) niebieskie słupki = stal hartowana (Cf53 / 1.1213), pomarańczowe słupki = stal nierdzewna (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Więcej przykładów zastosowań komponentów drukowanych w 3D można znaleźć tutaj:

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa