Profile materiałowe do obróbki iglidur i150 na drukarkach Bambu Lab X1 / P1 / H2 / P2 oraz Prusa 3D można znaleźć na tej stronie w zakładce "Do pobrania".
Profil materiału dla drukarek Ultimaker jest dostępny do pobrania w ich Cura Marketplace: Przejdź do Ultimaker Marketplace
Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich profili materiałów, które oferujemy do pobrania: Przejdź do przeglądu profili drukowania
Łatwy w obróbce, odporny na ścieranie filament — odpowiedni do kontaktu z żywnością
iglidur i150 charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, ponieważ materiał jest wzbogacony stałymi smarami. Można go przetwarzać tak samo łatwo, jak standardowe filamenty PLA i PETG. Ze względu na wysoką odporność na zużycie i dobre właściwości mechaniczne (wytrzymałość, twardość, przyczepność warstw) jest to wszechstronny materiał, który nadaje się do większości zastosowań i drukarek 3D. To sprawia, że jest to zdecydowanie najczęściej używany filament igus. Istnieją ograniczenia tylko w zakresie maksymalnej temperatury trwałego zastosowania wynoszącej 65 °C oraz w przypadku bardzo dynamicznych zastosowań.
Ponadto jest zgodny z normą UE 10/2011 w zakresie kontaktu z żywnością i dlatego idealnie nadaje się do zastosowań w przemyśle spożywczym i opakowaniowym. Dzięki
środkowi wiążącemu do trybofilamentów iglidur i150 może być przetwarzany na konwencjonalnych powierzchniach stołu roboczego (np. szkło).
Maksymalna żywotność w kolorze czarnym: doskonała funkcjonalność teraz także w świetnym wyglądzie!
W odpowiedzi na popularne zapotrzebowanie, oferujemy teraz również nasz popularny i łatwy w obróbce trybofilament iglidur i150 w wersji czarnej. Materiał imponuje doskonałym wykończeniem powierzchni i dlatego nadaje się również do wyrafinowanych, widocznych części, które w niczym nie ustępują częściom wykonanym ze znanego trybofilamentu i150.
Uwaga: Zgodność z przepisami UE 10/2011 dotyczy tylko iglidur i150 w kolorze białym, ale pracujemy również nad certyfikacją wersji czarnej.
Drukowanie wielkoformatowych komponentów z iglidur i150?
Filament iglidur i150 jest również dostępny w szpulach o wadze 2 kg: Dzięki temu wymiana szpuli nie jest już konieczna podczas drukowania 3D szczególnie dużych lub wielu komponentów w jednym procesie drukowania i powstaje mniej resztek filamentu. Dla większej produktywności w druku 3D!
A dla jeszcze mniejszej liczby zmian szpul: iglidur i150 na szpulach 8 kg i bezpłatne dane projektowe dla uchwytu szpuli Filament dla dużych szpul.
Kiedy stosować?
- Do zastosowań z niskimi lub średnimi prędkościami powierzchniowymi (bezpieczne do 0,2 m/s, wymagany test dla wyższych szybkości).
- Jeśli szukasz łatwego w obróbce trybofilamentu, który można przetwarzać na dowolnej drukarce 3D
- Jeśli aplikacja wymaga materiału spożywczego
- Jeśli drukarka 3D nie posiada podgrzewanego stołu do drukowania
- Jeśli mają być drukowane bardzo duże elementy o wielkości do 3 metrów
Kiedy nie stosować?Folia samoprzylepna igus do stołu roboczego jest niezbędna w przypadku niepodgrzewanego stołu roboczego.
Należy przestrzegać instrukcji przetwarzania filamentu do druku 3D iglidur i150 w zakładce "Pobieranie".