Zmień język :
Modelarstwo to nie tylko hobby. Oferuje modelarzom możliwość wyrażenia siebie w kreatywny sposób i pokazania, co potrafią zrobić własnymi rękami. Modele takie jak statki, samoloty i pojazdy są odtwarzane w wielu skalach przy użyciu zestawów konstrukcyjnych — jest to wymagająca praca, która wymaga dużej dbałości o szczegóły. Oprócz projektowania, technologia i elektronika również odgrywają ważną rolę. Niezależnie od tego, czy są one wprawiane w ruch za pomocą zdalnego sterowania (RC), czy po prostu jako ozdobny model na półce — szczegółowość i precyzja sprawiają, że modelarstwo jest bardzo popularne. Jako producent motion plastics, igus wyznacza nowe standardy technologiczne w tym sektorze. Bezobsługowe łożyska ślizgowe, łożyska sferyczne i prowadnice liniowe oferują wiele korzyści, szczególnie w modelarstwie. Połączenie niewielkiej masy z wysoką wytrzymałością mechaniczną okazuje się idealne dla wysokiej jakości modeli.
Do 50 razy dłuższa żywotność niż w przypadku standardowych materiałów do druku 3D
Po prostu zamów online niestandardowy komponent do swojego projektu modelowania od ilości 1: prześlij swój model 3D i wybierz odpowiedni materiał oraz proces z natychmiastową kalkulacją ceny. Gotowy do wysyłki w ciągu 1 do 3 dni.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem