Przewody czujników/siłowników

Rozdzielacze czujników i siłowników zapewniają niezawodne połączenie między czujnikami, siłownikami i jednostkami sterującymi. Dzięki wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu z TPE idealnie nadają się do wymagających środowisk. Rozdzielacze są odporne na olej, chłodziwo i promieniowanie UV, elastyczne na zimno oraz odporne na hydrolizę i mikroby. Przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają PVC, halogenu i silikonu, a także szybkie w montażu dzięki technologii CFRIP®.

Dostępne z różną liczbą pinów, oferują optymalne dostosowanie do konkretnych zastosowań. Poszczególne odcinki przewodów zapewniają elastyczność w różnych obszarach zastosowań.

Cechy:

  • Wytrzymałe & przyjazne dla środowiska (bez PVC i halogenu)
  • Odporne na oleje, chłodziwo, i promienie UV
  • Elastyczne do zastosowań z wieloma pinami
  • CFRIP® do szybkiego montażu
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa