Przewody koncentryczne TPE

Nasze wstępnie zmontowane przewody KOAX są optymalnie zaprojektowane do zastosowań o bardzo wysokich wymaganiach. Specjalny płaszcz zewnętrzny z TPE zapewnia wyjątkową wytrzymałość i odporność. Przewody są odporne na hydrolizę i mikroby, nie zawierają silikonu i odporne na promieniowanie UV, dzięki czemu idealnie nadają się do trudnych warunków przemysłowych. Ich odporność na oleje zgodnie z DIN EN 60811-404 i bio-oleje zgodnie z VDMA 24568 zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo nawet w wymagających warunkach pracy. Objęte nawet 4-letnią gwarancją, są doskonałym wyborem zapewniającym długotrwałą i niezawodną pracę.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa