Przewody inicjatora CF10-CF.INI, znane również jako przewody czujników/siłowników, są idealne do łączenia jednostek sterujących z czujnikami lub siłownikami. Wykrywają i konwertują zmienne fizyczne, takie jak prędkość lub ciśnienie, na sygnały elektryczne — lub odwrotnie.
Wyposażone w wytrzymałą powłokę zewnętrzną z TPE i ekran ogólny, przewody gwarantują pracę bez zakłóceń i maksymalną odporność. Są one zoptymalizowane dla promieni gięcia od 4xd, zostały przetestowane w milionach cykli w prowadnikach kablowych i są zgodne z atestami takimi jak UL, CSA i CE Desina.
Zalety:
- Przetestowane dla prowadników kablowych
- Odporne na oleje, chłodziwo i bio-oleje
- Certyfikaty międzynarodowe: UL, CSA, CE Desina