Przewody inicjatora CF98-CF.INI

CF98-CF.INI Przewody inicjatora (przewody INI) zostały opracowane specjalnie do wymagających zastosowań przemysłowych i prowadników kablowych. Idealnie nadają się do czujników do pomiaru zmiennych fizycznych, takich jak prędkość, odległość lub temperatura, a także do siłowników do przekształcania sygnałów elektrycznych w ruch mechaniczny, ciśnienie lub siłę.

Dzięki specjalnej konstrukcji, przewody igus CF98-CF.INI są przeznaczone do szczególnie małych promieni gięcia od 4xd i zostały przetestowane pod kątem maksymalnej odporności w prowadnikach kablowych. Odporny płaszcz zewnętrzny z TPE zapewnia ochronę przed chłodziwem, olejem, promieniowaniem UV i atakiem drobnoustrojów. Dzięki temu, że nie zawierają halogenu, PVC i silikonu, spełniają najwyższe standardy ekologiczne i techniczne.

Zalety w skrócie:

  • Szczególnie małe promienie gięcia: od 4xd
  • Odporne na oleje, chłodziwo, mikroby i promieniowanie UV
  • Płaszcz TPE: wytrzymały, bezhalogenowy, bezsilikonowy, bez PVC
  • Międzynarodowe certyfikaty: UL, CSA, CE Desina
  • Przetestowane przez miliony cykli w prowadnikach kablowych
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa