Konfekcjonowane przewody readycable® odpowiednie dla Allen Bradley to szczególnie elastyczne przewody napędowe, które zostały zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w prowadniku kablowym do zastosowań dynamicznych. Dzięki wyjątkowo długiej i przewidywalnej żywotności są niezawodne i chronione gwarancją. Wszystkie przewody firmy igus® są testowane pod kątem trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności, przechodząc wiele milionów cykli w rzeczywistych zastosowaniach, w wewnętrznym laboratorium. Możesz szybko i łatwo wybierać spośród różnych konfekcjonowanych przewodów dostępnych w naszym sklepie. Tutaj znajdziesz przewody sygnałowe, przewody enkoderów, serwoprzewody, przewody silnikowe, przewody napędowe i wiele innych. Konfekcjonowane przewody readycable® są dostępne w wersji, która spełnia najczęściej wymagane normy zgodności, takie jak UL, CSA, CE lub Desina, a także dużą liczbę standardów homologacji. W zależności od wymagań, konfekcjonowane przewody napędowe readycable® mogą być wykonane w określonych długościach bez dodatkowych dopłat w przypadku cięcia lub małych ilości.