Konfekcjonowane przewody odpowiednie dla Lenze

Konfekcjonowane przewody readycable® dla Lenze to szczególnie elastyczne przewody napędowe, które zostały zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w prowadnikach kablowych do zastosowań dynamicznych. Dzięki wyjątkowo długiej i przewidywalnej żywotności są niezawodne i chronione gwarancją. Wszystkie przewody igus® są testowane pod kątem trwałości, bezpieczeństwa i niezawodności, przechodząc wiele milionów cykli w rzeczywistych zastosowaniach, w wewnętrznym laboratorium. Możesz szybko i łatwo wybierać spośród różnych konfekcjonowanych przewodów dostępnych w naszym sklepie. Tutaj znajdziesz przewody sygnałowe, przewody enkodera, serwoprzewody, przewody silnikowe, przewody napędowe i wiele innych. Konfekcjonowane przewody readycable® są dostępne w wersji, która spełnia najczęściej wymagane normy zgodności, takie jak UL, CSA, CE lub Desina, a także dużą liczbę standardów homologacji. W zależności od wymagań, konfekcjonowane przewody napędowe readycable® mogą być wykonane w określonych długościach bez dodatkowych dopłat w przypadku cięcia lub małych ilości.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa