Konfekcjonowane przewody odpowiednie dla Parker

Przewody napędowe readycable® konfekcjonowane zgodnie ze standardem Parker zostały specjalnie zaprojektowane do prowadników kablowych w ruchomych zastosowaniach. Aby zapewnić ich niezawodność, zostały one opracowane z myślą o szczególnie długiej żywotności i są objęte gwarancją. Aby zagwarantować tak wysoką jakość, przewody chainflex® firmy igus® są testowane przez miliony cykli w wewnętrznym laboratorium. W sklepie online firmy igus® możesz wybierać spośród wielu różnych przewodów, w tym przewodów silnikowych, enkodera, serwo, do transmisji danych; wszystkie zgodne z wieloma normami homologacji i zgodności, takich jak DE, Desina, UL i CSA. Konfekcjonowane przewody readycable® mogą być wykonane z wymaganą długością i dostarczone bez opłat za cięcie lub małe ilości.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa