Konfekcjonowane przewody według standardu SEW

Przewody readycable® konfekcjonowane zgodnie ze standardem SEW to przewody napędowe opracowane specjalnie do e-prowadników w ruchomych zastosowaniach. Oznacza to, że mają szczególnie długą żywotność, są całkowicie niezawodne i chronione 36-miesięczną gwarancją. Produkty oparte na wypróbowanych i przetestowanych przewodach chainflex® firmy igus® są poddawane próbom w rzeczywistych warunkach w wewnętrznym laboratorium igus®. W naszym sklepie internetowym można znaleźć ponad 4000 konfekcjonowanych przewodów, takich jak przewody enkoderów, serwo, silnikowe, do transmisji danych, które spełniają wiele norm zgodności i homologacji, takich jak UL, CSA, CE lub DESINA. Konfekcjonowane przewody napędowe readycable® można dopasować co do centymetra i są dostarczane bez dodatkowych opłat za cięcie lub za małe ilości.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa