Wstępnie zmontowane przewody USB 3.0

Nasze przewody USB 3.0 są specjalnie zaprojektowane do użytku w prowadnikach kablowych i oferują maksymalną niezawodność w wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu z PVC, odporności na olej, niepodtrzymywaniu palenia i elastycznemu współczynnikowi gięcia 12,5xd, są one optymalnie zaprojektowane do ciągłego ruchu i dużych obciążeń.

Dzięki wysokiej jakości parom i ogólnemu ekranowaniu, gwarantują wolną od zakłóceń i szybką transmisję danych, nawet w trudnych warunkach pracy. Z gwarantowaną żywotnością 10 milionów podwójnych skoków i do 4 lat gwarancji, przewody te są idealnym wyborem dla wyzwań przemysłowych i dynamicznych zastosowań.

Najważniejsze cechy produktu:

  • Do zastosowań w prowadnikach kablowych — specjalnie zaprojektowane do ciągłego ruchu.
  • Wytrzymała osłona zewnętrzna z PVC — odporna na naprężenia mechaniczne i wpływy środowiska.
  • Ekran pary i ekran ogólny — bezpieczna, wolna od zakłóceń transmisja danych.
  • Współczynnik gięcia 12,5xd — idealne do niewielkich promieni gięcia.
  • Olejoodporne & niepodtrzymujące palenia — idealne do wymagających zastosowań.
  • Gwarancja 10 milionów podwójnych skoków — długa żywotność w zastosowaniach ruchomych.
  • Do 4 lat gwarancji— sprawdzona jakość dla maksymalnego bezpieczeństwa.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa