Wstępnie zmontowany przewód VGA

Przewody VGA firmy igus są specjalnie zaprojektowane do bardzo dużych obciążeń. Wytrzymała powłoka zewnętrzna z TPE zapewnia długą żywotność i odporność nawet w najtrudniejszych warunkach. Przewody są odporne na hydrolizę i odporne na mikroby, nie zawierają silikonu oraz są odporne na promieniowanie UV. Oferują doskonałą odporność na oleje zgodnie z DIN EN 60811-404 i odporność na bio-oleje zgodnie z VDMA 24568, testowane z Plantocut 8 S-MB z DEA. Z nawet 4-letnią gwarancją, przewody te zapewniają niezmiennie niezawodne rezultaty w zastosowaniach przemysłowych.

Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa